Agilia Cimentaciones est un béton autoplaçant à utiliser dans les fondations en béton armé. Il coule en raison de son propre poids à travers le renfort remplissant tout le plâtre.
Ses applications comprennent les structures en béton fortement armé, les fondations sur pieux et murs, les fondations de surface telles que les semelles isolées ou filantes.
L'installation peut être effectuée par chargement direct par godet ou pompe. La distance maximale entre les points de chargement est de 7 m. Le calage du béton doit être adapté à la pression admissible du coffrage. La granulométrie des granulats doit être adaptée à la coulée. Il conserve ses propriétés d'auto-nivellement dans un camion malaxeur à béton pendant deux heures après sa fabrication.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Espagne |