Publier vos produits
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275

    Traduit par Google,
    ECOPact® Artevia® Desactivado est un béton extérieur robuste qui a une finition gravillonnée, permettant à la beauté naturelle des pierres de prendre le devant de la scène. Différents styles de pierre vous permettent de créer un béton apparent pour compléter la conception de votre projet. Associé à la couleur, exposé est une superbe sélection d'aménagement paysager. Il offre une beauté durable et durable. Discutez avec votre équipe Lafarge des styles disponibles dans votre région. Le béton ECOPact est vendu dans une gamme de niveaux à faible teneur en carbone, de 30% à 50% d'émissions de carbone en moins par rapport au béton standard (CEM I).
    Spécification
    • ECOPact® Artevia® Desactivado (HM-D-275/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Desactivado is a continuous exposed concrete pavement with 12 cm thick, made with HM-D-275/B/12-R-S AD concrete from LAFARGEHOLCIM, with polypropylene fibers included, manufactured in central, finished to be defined by the D.F. (using gray cement and crushed aggregates, siliceous from the area), poured from a truck, spread, with manually vibrated and superficially treated with specific additives to expose 2/3 of the diameter of the aggregate; subsequent application of colorless sealing resin Artevia "LAFARGEHOLCIM". Executed by LafargeHolcim Certified Applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecopact_artevia_desactivado_HDOS275
    • Famille de produitsECOPact Artevia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Numéro OmniClass23-13 31 13
    • Titre OmniClassReady Mixed Concrete