Publier vos produits
TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    Traduit par Google,
    TectorSpex 702 Cosmético R2 est un mortier cimentaire monocomposant, renforcé de fibres, thixotrope, à haute résistance et à retrait compensé, présentant un module d'élasticité moyen et contenant un ciment spécialement indiqué pour la réparation et la reconstruction non structurelles d'éléments en béton. Il est conforme aux exigences de la classe R2 de la norme UNE EN 1504-3 et au principe 7 de la norme UNE EN 1504-9.
    Spécification
    • Non-structural repair mortar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • Famille de produitsRepair
    • Groupe de produitsMortar
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars

    Disponibilité de la région

    L'Europe