Le présentoir à porte en verre RM-26-HC est un réfrigérateur à section unique avec une porte battante entièrement en verre qui constitue le parfait présentoir de boissons ou de produits emballés pour toute opération. Il offre une capacité de stockage impressionnante de 26 pi3 (360 bouteilles de 20 oz ou 900 canettes de 12 oz). Le moteur durable de 1/3 HP qui alimente le compresseur situé au bas de cette unité refroidit efficacement l'armoire intérieure avec un évaporateur à air pulsé pour un refroidissement rapide. Il est qualifié ENERGY STAR® particulièrement dans les environnements chauds et humides !
L'extérieur en aluminium peint en argent durable, l'intérieur en acier blanc avec un sol en acier inoxydable et des lumières intérieures à LED économes en énergie et des lumières extérieures d'auvent mettent en valeur n'importe quel produit à l'intérieur ! Le RM-26-HC comprend (5 par section) des étagères en fil métallique recouvert d'époxy blanc avec butées de produit, est livré en standard avec (4) pieds de nivellement de 2", et il dispose d'un contrôleur à cadran intérieur fiable et d'un thermomètre à montage latéral (°f ou °c). Kits optionnels : roulettes 4", étagère de rangement, porte-étiquette de prix, étagère époxy supplémentaire. L'unité est homologuée UL EPH, qualifiée ENERGY STAR® et comprend une garantie de cinq ans sur le compresseur / trois ans de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |