Publier vos produits
60-195 with Doors

60-195 with Doors

Traduit par Google,
HTH est né des traditions artisanales danoises. De la vue d'ensemble aux moindres détails, HTH est un véritable spécialiste des cuisines. Dans les usines de l'entreprise au Danemark, les cuisines sont créées avec des mains, des cœurs et des solutions de haute technologie. Cela contribue à garantir la qualité uniformément élevée qui distingue les cuisines HTH. Mais la haute qualité ne s'arrête pas aux usines. Chez HTH, nous avons toujours cru que les cuisines sont mieux conçues et vendues par des spécialistes. C'est pourquoi le personnel que vous rencontrez dans les magasins est formé pour partager ses vastes connaissances et son expérience en matière de conception de cuisines, ce qui est un facteur clé pour un encadrement compétent et un excellent résultat final.
Spécifications techniques
  • Réference unique.60-195_wod
  • Famille de produitsDesign Cabinets
  • Groupe de produitsBase Cabinet normal 70
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe