Publier vos produits
1512R Tied Universal Expansion Joints
Hyspan

1512R Tied Universal Expansion Joints

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Joints de dilatation à soufflets laminés série 1500

Les joints de dilatation à soufflets laminés de la série 1500 sont conçus pour les installations où le mouvement principal est axial. Les conceptions standard sont de 2" à 14" NPS avec une compression axiale de 2" ou 3". Les conditions de service sont de 150 PSIG ou 300 PSIG à 500°F.

L'élément soufflet est intégré dans la conception pour fournir la surface efficace minimale et la poussée de pression résultante. La construction laminée se traduit par une durée de vie optimale et une constante de ressort la plus faible possible. Un revêtement d'écoulement en acier inoxydable est standard avec une réduction négligeable de la zone d'écoulement et des interférences d'écoulement qui en résultent. Les joints de dilatation à soufflets laminés standard de la série 1500 sont disponibles en stock et bénéficient d'une garantie de remplacement complet de cinq ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hyspan-1512R
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPipework Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201423 05 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for HVAC Piping
  • Numéro OmniClass23-27 43 15
  • Titre OmniClassPipe Expansion Joints

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis