Publier vos produits
BLOX Tiered Seating - TIR 04
BLOX Tiered Seating - TIR 04

    BLOX Tiered Seating - TIR 04

    Traduit par Google,

    Les sièges à plusieurs niveaux BLOX sont une solution reconfigurable pour l'auditorium, la réception, les salles de réunion et plus encore.

    Les modules d'assise à gradins mesurent 600 mm de large et peuvent être équipés de panneaux supérieurs rembourrés pour plus de confort. Utilisez des bacs à plantes pour intégrer la biophilie à votre espace.

    À propos de BLOX

    BLOX est un kit de pièces innovant et évolutif conçu pour s'adapter de manière transparente aux besoins évolutifs de votre espace de travail, en un clic.

    Conçu avec des cadres internes robustes qui s'assemblent facilement, BLOX élimine le recours à la menuiserie traditionnelle, vous permettant ainsi de réaménager et de reconfigurer votre environnement en toute simplicité. Les panneaux extérieurs et les plateaux sont disponibles dans une variété de matériaux, vous offrant ainsi d'infinies possibilités pour moderniser et faire évoluer l'esthétique de votre système BLOX au fil du temps.

    Conçu pour le démontage et dans un souci de circularité, BLOX est un choix respectueux de l'environnement pour les besoins en constante évolution du lieu de travail moderne.

    Spécification
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blox-tiered-seating-tir-04
    • Famille de produitsBLOX System
    • Groupe de produitsBlox - Tiered Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)876
    • Largeur (mm)2995
    • Profondeur (mm)2995
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Description de l'Uniclass 2015Furniture trolleys