Membrane de toiture en bitume modifié SBS à 1 couche fixée mécaniquement sur un support en bois isolé de condensation avec un panneau de laine minérale de 20 mm :
1. Substrat : Panneaux bois ≥ 23 mm
2. Sous-couche bitume : Micoral YAM 2000, Macoflex YAP 2200 ou Elastoflex YEP 2500
3. Isolation Condens : 20 mm Panneau de laine minérale avec une résistance à la compression de surface > 60 kPa
4 : Attache mécanique : Télescopique
5 : Feutre toiture : Icopal Mono PM fixation mécanique et coutures soudées.
Les Mono PM sont disponibles en gris ardoise (standard) ou en blanc.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |