Membrane de toiture en bitume modifié SBS à 1 couche fixée mécaniquement sur une tôle en auge isolée avec de la laine minérale et du polystyrène expansé pour toitures végétalisées avec une pente ≥3,6° :
1. Substrat : feuille en auge
2. Pare-vapeur : film PE Icopal Akvaden 0,2 mm
3. Isolation thermique :
Laine minérale 1 couche
Polystyrène expansé à 2 couches (placé avec des coutures décalées)
Panneau 3 couches 20 mm en laine minérale avec résistance à la compression de surface > 60 kPa
4. Attache mécanique : Teleskopic
5. Feutre de toiture : Icopal Mono PM coutures fixées mécaniquement et soudées
6. (Icopal Blackline 750, si une barrière racinaire est nécessaire)
7. Toit de sédum
Les Mono PM sont disponibles en gris ardoise (standard) ou en blanc.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |