Publier vos produits
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    Traduit par Google,
    Kit mini douche M1/M3 Cube, douchette 100x100 mm, réducteur de débit 8 l/min, support mural inclinable réglable, flexible plastique Idealflex 1750 mm.
    Spécification
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B0019
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower fittings package
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)100
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers