Publier vos produits
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    Traduit par Google,
    Tringle de douche M1/M3, douchette diamètre 100 mm avec système anticalcaire. Réducteur de débit à 8 l/min. Rail mural de 720 mm de diamètre 21 mm. Supports muraux à entraxe variable de 675 à 550 mm. Support de douche avec glissière à pression. Tuyau flexible Idealflex, en plastique à effet métallisé, à partir de 1750 mm. Porte-savon transparent.
    Spécification
    • M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B9418
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower fittings package
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers