Publier vos produits
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    Traduit par Google,
    CERAPLAN III Mitigeur lavabo à base allongée DN 15 avec bec en saillie 141 mm. Bec en fonte rigide et aérateur avec bague en métal. Diamètre socle 47mm. Garniture de vidage en métal, flexible de raccordement et levier en métal. Finition chromée
    Spécification
    • Single lever basin mixer with extended base DN 15. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base dimension 47mm. Pull-button waste set G1 1/4. 141 mm projection. Spout height 245 mm. Flexible connection hoses G3 / 8. Operating lever made of metal, with red / Blue marking on the lever. Fastening from below (EASY FIX) with centering seal. Diameter 38 mm CLICK cartridge with ceramic sealing washers. Stainless steel cartridge translation. Swivel range 100 degrees. Tested for 500,000 cycles (1 cycle corresponds to 11 lever movements). Integrated grease reservoir ( food-safe). Temperature resistance up to 95 degrees (not suitable for continuous operation). Integrated hot water temperature limitation and ECO function. Endurance test EN 817. Noise behavior DIN 4109, group 1. Color / Total projection: 192 mm Overall height: 308 mm Manufacturer: Ideal Standard Series: Ceraplan III Item no .: BC561AA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC561
    • Famille de produitsCERAPLAN III
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique