Publier vos produits
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Traduit par Google,
Bol monobloc Concept air, dos au mur avec technologie aquablade, siège enveloppant à sortie horizontale
Spécification
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0798
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWC pans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)366
  • Profondeur (mm)664
En rapport
  • Poids net (Kg)29.74
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 11
  • Titre OmniClassWater Operated Water Closets