Publier vos produits
CONNECT SPACE Pack WC "Prêt à poser" 
avec abattant
CONNECT SPACE Pack WC "Prêt à poser" 
avec abattant

    CONNECT SPACE Pack WC "Prêt à poser" avec abattant

    En porcelaine vitrifiée. Carénée Abattant thermodur (en urea) recouvrant. Fixation par le dessus. Charnières inox Fournie avec kit de fixations au sol Dimensions de l'ensemble : 75 x 36,5 cm Poids de l'ensemble : 35 kg
    Spécification
    • CONNECT SPACE WC PCK CC WHITE & SEAT CORNER
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E1299
    • Famille de produitsCONNECT SPACE
    • Groupe de produitsBowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)750
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)36.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets