Publier vos produits
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    Traduit par Google,
    Tonic II - Baignoire pour installation au centre de la pièce équipée d'une colonne de vidange et d'un cadre - 180x80
    Spécification
    • Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 180x80
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E3981
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1800
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs