Publier vos produits
CONNECT Réservoir Arc alimentation verticale
CONNECT Réservoir Arc alimentation verticale
CONNECT Réservoir Arc alimentation verticale
CONNECT Réservoir Arc alimentation verticale

    CONNECT Réservoir Arc alimentation verticale

    Cuvette et réservoir (livré équipé et monté) carénés en porcelaine vitrifiée S'installe avec tous les abattants Connect (ultra-fin ou recouvrant), voir page 137 Dimensions de l'ensemble : 66,5 x 36,5 cm. Poids de l'ensemble : 34,6 kg Alimentation par le dessous, silencieux, certifié NF classe acoustique 1, 1 soupape à double chasse 3/6 l. 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir
    Spécification
    • CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E7856
    • Famille de produitsCONNECT
    • Groupe de produitsTank
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)376
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)175
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)11.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Description de l'Uniclass 2015WC cistern fittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe