Publier vos produits
CONNECT 2 PIVOT DOOR  76 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR  76 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 76 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Traduit par Google,

    CABINE DE DOUCHE CONNECT 2 PORTE PIVOTANTE TRANSPARENT VERRE DE SÉCURITÉ TRANSPARENT DE 6 MM AVEC TRAITEMENT IDEAL CLEAN ET FINITION ARGENT BRILLANT.

    Spécification
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP .OPENING OUTWARDS 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.K9391
    • Famille de produitsCONNECT II
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)760
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures