Publier vos produits
CONNECT Miroir 60 cm
CONNECT Miroir 60 cm
CONNECT Miroir 60 cm
CONNECT Miroir 60 cm

    CONNECT Miroir 60 cm

    Miroir simple. IP44 protection classe II
    Spécification
    • Specchio 600x700x5 mm. Connect - Specchio rettangolare 600x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 600x700x5 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.N1406
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties