Publier vos produits
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

Traduit par Google,
OLEAS M1 F/PLAQUE CHROME SM/FLSH - IS
Spécification
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Spécifications techniques
  • Réference unique.R0117
  • Famille de produitsOleas
  • Groupe de produitsFlushplate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1.7
  • Largeur (mm)24.5
  • Profondeur (mm)16
Liens
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Poids net (Kg)0.33
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique