Publier vos produits
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    Traduit par Google,

    Point de lavage semi-piédestal, blanc

    Spécification
    • Wash-point Semi -Pedestal with Fixation Set, White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.R3309
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPedestal wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)335
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)280
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Numéro OmniClass23-21 25 23 15
    • Titre OmniClassPedestals

    Disponibilité de la région

    L'Europe