Publier vos produits
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade

    STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet | AquaBlade

    Traduit par Google,
    WC mural universel AquaBlade® à fixations totalement invisibles, équipé d'un abattant fin à dégagement rapide. La technologie AquaBlade® crée une lame d'eau qui nettoie une surface 90 % plus grande qu'un vase avec un rebord. Grâce à sa conception innovante, il élimine également les coins cachés rendant toute la surface du vase facilement accessible pour un nettoyage plus efficace. Grâce à l'échappement traduit qui couvre des distances du mur entre 60 et 200 mm (à travers les courbes techniques appropriées à commander séparément), il peut être installé sans avoir à apporter de modifications aux systèmes existants. Installation au ras du mur. Pour le montage mural, il est nécessaire d'utiliser le kit spécial TT0293851 inclus dans l'emballage. Certifié pour les déchets de 4,5 / 3 litres.
    Spécification
    • AquaBlade® universal wall-mounted WC with fully concealed fastenings, complete with quick-release slim seat. AquaBlade® technology creates a blade of water that cleans a surface that is 90% larger than a vase with a rim. Thanks to its innovative design it also eliminates hidden corners making the entire surface of the vase easily accessible for a more effective cleaning. Thanks to the translated exhaust that covers distances from the wall between 60 and 200 mm (through the appropriate technical curves to be ordered separately) it can be installed without having to make any changes to existing systems. Wall flush installation. For wall mounting it is necessary to use the special kit TT0293851 included in the package. Certified for 4,5 / 3 liter waste.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3598
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWC pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)560
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans