Publier vos produits
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate
IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate

    IGP-DURA®sky 9503E-A3 Peinture en poudre à effet mate

    Peinture en poudre à effet mate avec une résistance exceptionnelle aux intempéries et d'excellentes propriétés anti-graffiti.

    Teintes de la collection:
    Tobacco Road | Green Limestone | Utopia Grey | Space Sky | Nano Nacre | Morning Dew | Iridium Shimmer | Elegant Marble | Rock Viper | Turner's Grey | Vivid Soil | White Aluminium | Grey Aluminium | Silk Grey | Silk Bronze | Ancient Bronze

    Revêtement en poudre haut de gamme à base de fluoropolymère, extrêmement résistant aux intempéries, développé pour la protection durable des surfaces architecturales de grande qualité. Sa formulation est conçue pour une durée de vie maximale et résiste même aux conditions climatiques extrêmes telles que les rayons UV intenses, l'abrasion et l'air salin des environnements maritimes. Le système est conforme aux normes américaines AAMA 2605-20 et répond aux exigences de la classe 3 Qualicoat de l'European Quality Association, garantissant ainsi des performances de premier ordre et une grande fiabilité dans les applications exigeantes.

    Spécification
    • IGP-DURA®sky 9503E-A3 est une peinture en poudre mate, liée, avec une résistance extrêmement élevée aux intempéries, qui répond aux exigences les plus élevées en matière de farinage, de stabilité des couleurs et de maintien de la brillance. Sa surface lisse offre également une excellente résistance à l'abrasion et d'excellentes propriétés anti-graffiti.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.igp-durasky-9503e-a3
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis