Publier vos produits
Sanitary Wash basins INAX S400 Vessel basin CL0632G1-6DF10-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX S400 Vessel basin CL0632G1-6DF10-A

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitary_Washbasins_INAX_S400Vesselbasin_CL0632G1-6DF10-A
  • Famille de produitsChinaware/Ceramics (WB)
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)575
  • Profondeur (mm)429
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)14.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie