Publier vos produits
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
Traduit par Google,
• Un design simple avec une courbe sans couture sophistiquée apporte une présence luxueuse • Courbe organique et confortable à l'intérieur et à l'extérieur de la baignoire • Surface inférieure antidérapante

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.INAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • Famille de produitsTub
  • Groupe de produitsAcrylic Tub
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs

Disponibilité de la région

Asie