Publier vos produits
INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.INAX_S200_WH_basin-3_hole_4-Aqua_CL0312E1-6DFF0-A
  • Famille de produitsChinaware/Ceramics (WB)
  • Groupe de produitsWB Wall Hung
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)196
  • Largeur (mm)435
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie