Publier vos produits
DUN0530 - Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium
DUN0530 - Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium
DUN0530 - Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium
DUN0530 - Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium
DUN0530 - Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium
    INCLASS

    DUN0530 - Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium

    DUNAS LOUNGE - Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium

    La nouvelle collection DUNAS LOUNGE élargit les possibilités de la famille DUNAS XL. Une collection exclusive de fauteuils lounges élégants, conçus pour offrir confort et style dans les espaces modernes d’entreprise, d’hôtel ou résidentiels. La collection se compose de fauteuils à dossier haut ou moyen et d’un pouf assorti. Les fauteuils et le pouf peuvent être personnalisés avec une grande variété de tissus et de cuir d’ameublement. La base est équipée d’un mouvement rotatif à retour automatique et peut être finie en aluminium poli ou peint.

    Spécification
    • DUNAS LOUNGE - Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DUN0530
    • Famille de produitsDUNAS LOUNGE
    • Groupe de produitsDUNAS LOUNGE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)690
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers