Publier vos produits
ENT0530 - Assise modulaire 95x95cm + dossier d’angle 75x95cm (droit)
ENT0530 - Assise modulaire 95x95cm + dossier d’angle 75x95cm (droit)
    INCLASS

    ENT0530 - Assise modulaire 95x95cm + dossier d’angle 75x95cm (droit)

    ENTROPY - Assise modulaire 95x95cm + dossier d’angle 75x95cm (droit)

    Conçu par Christophe Pillet, ENTROPY est un système de canapés modulaire sa basant sur la mise en scène de géométries qui permettent la formation de nombreuses combinaisons et l´adaptation des espaces les plus divers. La collection offre une gamme d´assises modulaires de différentes tailles et formes, pouvant se combiner librement avec différents dossiers, accoudoirs, plateaux d´appoint et accessoires. Le support de dossier élégant et original souligne l´identité de cette collection polyvalente et ajoute une touche distinguée. Le large éventail de tissus et finitions disponibles permet des possibilités infinies de customisation, facilitant son intégration au sein d´établissements aux architectures et contextes les plus divers.

    Spécification
    • ENTROPY - Assise modulaire 95x95cm + dossier d’angle 75x95cm (droit)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ENT0530
    • Famille de produitsENTROPY
    • Groupe de produitsENTROPY
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)970
    • Profondeur (mm)970
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés