Publier vos produits
PL70212 - Assise tapissée avec dossier pour banc L.120cm
PL70212 - Assise tapissée avec dossier pour banc L.120cm
PL70212 - Assise tapissée avec dossier pour banc L.120cm
PL70212 - Assise tapissée avec dossier pour banc L.120cm
    INCLASS

    PL70212 - Assise tapissée avec dossier pour banc L.120cm

    PLANIA BENCH - Assise tapissée avec dossier pour banc L.120cm

    PLANIA BENCH est une collection polyvalente de bancs modulaires caractérisés par un design linéaire, élégant et intemporel. Une collection qui allie fonctionnalité, flexibilité et design. Les banquettes PLANIA sont disponibles dans une large gamme de tailles, avec ou sans dossier, et peuvent être construites avec différents types de piètements. Pour une fonctionnalité complète, la collection propose une série de éléments de connexion qui permettent de configurer plusieurs formes et combinaisons, facilitant leur intégration dans tous les types d'environnements et d'espaces.

    Spécification
    • PLANIA BENCH - Assise tapissée avec dossier pour banc L.120cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PL70212
    • Famille de produitsPLANIA BENCH
    • Groupe de produitsPLANIA BENCH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)825
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)22.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes