Publier vos produits
UNN0345 - Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz + accoudoirs tapissés
UNN0345 - Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz + accoudoirs tapissés
UNN0345 - Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz + accoudoirs tapissés
UNN0345 - Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz + accoudoirs tapissés
    INCLASS

    UNN0345 - Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz + accoudoirs tapissés

    UNNIA TAPIZ - Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz + accoudoirs tapissés

    La collection UNNIA TAPIZ regroupe toutes les versions d´assises et dossiers tapissés au sein de la famille UNNIA, complétant ainsi une vaste gamme de sièges polyvalents. Cette collection partage la même philosophie que la collection plastique quant aux possibilités de combinaisons d´assises, dossiers et accoudoirs, avec un large choix de piètements, pour créer d´innombrables projets customisés, aux fonctionnalités différentes. Intemporelle, épurée et raffinée, la collection UNNIA a reçu le prix d´excellence international de design « Design Guild Mark ».

    Spécification
    • UNNIA TAPIZ - Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz + accoudoirs tapissés

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNN0345
    • Famille de produitsUNNIA TAPIZ
    • Groupe de produitsUNNIA TAPIZ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)855
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)770
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes