Publier vos produits
Composition 158 | Amenagement showroom carrelage
Composition 158 | Amenagement showroom carrelage
Composition 158 | Amenagement showroom carrelage
Composition 158 | Amenagement showroom carrelage
    INSCA
    Archivé

    Composition 158 | Amenagement showroom carrelage

    Composición 158 est un présentoir modulaire combinant 7 unités : étagère à fentes, cintres, grands et petits rayonnages, Chicago et module MH Loose.

    Il permet d’afficher des carreaux jusqu’à 12 mm d’épaisseur, avec des formats allant jusqu’à 90x90 et 60x120 cm.

    Fini en bois vieux chêne noir, il offre une grande capacité dans un design compact et élégant.

    Spécification
    • Finition : Bois Vieux Chêne-Noir

      Autres couleurs : Bois Vicenza-Blanc

      Dimensions : 3357x2600x640 (mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceramoteca-composition-158
    • Famille de produitsCeramoteca UP! Serie
    • Groupe de produitsShelving system to show loose tiles
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2600
    • Largeur (mm)3357
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Equipements modulaires
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit