Publier vos produits
grade 2.9

grade 2.9

Traduit par Google,

Fauteuil avec assise entièrement rembourrée en polypropylène recyclé sur une structure en tube d'acier enduit de poudre ou chromé. Empilable et connectable. Grade apporte un nouveau niveau de sophistication de conception à la catégorie des chaises à coque empilable en plastique avec sa coque en polypropylène recyclable subtilement en relief et son choix de matériaux et de couleurs. Cinq niveaux ou "grades" de relief sont moulés dans le dos de Grade, donnant un rythme visuel à la forme de la chaise.

Spécification
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Spécifications techniques
  • Réference unique.grade-2-9
  • Famille de produitsInspec
  • Groupe de produitsLammhults Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30.7
  • Largeur (pouces)22.8
  • Profondeur (pouces)21.3
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Lbs)14.77
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings