Publier vos produits
taia soft 4.1

taia soft 4.1

Traduit par Google,

Tabouret de comptoir avec une coque rembourrée souple sur un cadre en métal à quatre pieds. Certifié Greenguard.

Spécification
  • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

Spécifications techniques
  • Réference unique.taia-soft-4-1
  • Famille de produitsSandler
  • Groupe de produitsInclass Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)40.2
  • Largeur (pouces)23.6
  • Profondeur (pouces)21.1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)19.62
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord