Publier vos produits
Woodlook 2.15

Woodlook 2.15

Traduit par Google,

Chaise d'appoint aspect bois avec structure entièrement en aluminium, imitant l'aspect réaliste du bois. Très durable et résistante aux rayures.

Spécification
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.woodlook-2-15
  • Famille de produitsSandler
  • Groupe de produitsWoodlook
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30.7
  • Largeur (pouces)21.7
  • Profondeur (pouces)20.7
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)14
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs