Publier vos produits
iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

Traduit par Google,

LE PREMIER CHAUFFE-EAU À POMPE À CHALEUR SANS RÉSERVOIR AU MONDE

Intellihot propose le meilleur système de chauffe-eau électrique sain et durable. La redondance et la connectivité prennent en charge les besoins critiques en eau chaude.

Notre série Electron est le premier chauffe-eau électrique à pompe à chaleur sans réservoir de l'industrie à usage commercial, qui fonctionne à l'électricité et chauffe l'eau à partir de l'énergie stockée dans une batterie thermique. Il produit de l'eau chaude propre, saine et efficace sans stockage tout en offrant la plus grande fiabilité.

iE1 est entièrement électrique et utilise un réfrigérant à base de CO 2 avec un potentiel de réchauffement global (GWP) de 1.

Spécification
  • iE1 Key Features:

    • No storage, tankless, heats on-demand
    • Uses CO2, GWP of 1
    • Suitable for high-pressure multistory buildings
    • Handles tough hard water scale
    • Produces water up to 170°F
    • Cellular connectivity with 24/7 factory monitoring
    • Automatic software update over the air
    • Grid enabled (CTA-2045)
    • Wirelessly cascade over Bluetooth up to 4 units
    • Can be installed indoors or outdoors
    • Compact and lightweight
Spécifications techniques
  • Réference unique.ie1-electron-series-tankless-heat-pump-water-heater
  • Famille de produitsi Series
  • Groupe de produitsElectron
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-31 29 11
  • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud