Publier vos produits
Lift & Sliding Door S50
Lift & Sliding Door S50

    Lift & Sliding Door S50

    Traduit par Google,

    Le système S50 est un système levant-coulissant de nouvelle génération avec isolation thermique et faible consommation d'aluminium.

    Le système peut être produit jusqu'à 3,0 m de large et 3,3 m de haut avec une profondeur de profil de 120 mm. Le système S50 a une capacité de charge de 400 kg et une barrière thermique de 14,8 mm.

    Le système de fenêtre levante-coulissante à isolation thermique S50 peut être utilisé avec tous les mécanismes conventionnels et peut également être appliqué avec le mécanisme à crémone et divers mécanismes levant-coulissants.


    Spécification
      • High water tightness  (1200 Pa)
      • Low aluminum consumption  9,3 kg/m²
      • Glazing option up to 34 mm,
      • Sash with up to 1,7 m width and 3,3 m height,
      • 200 / 300 /  400 kg sash weight options,
      • Standard lift and slide accessories options,
      • Special accessories with espagnolette slot,
      • Triple sash option,
      • Parallel sliding option,
      • 121 mm frame depth,
      • 50 mm sash depth
      • Integrated operation with DS Series, which is the new generation door and window system of Çuhadaroğlu,
      • 2 and 3 rail frame applications,
      • Fixed frame option,
      • Rail option which made up of stainless steel.
      • QUALANOD and QUALICOAT-certified profile production with all RAL colors and anodized options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lift-and-sliding-door-s50
    • Famille de produitsAluminium Sliding Systems
    • Groupe de produitsS50
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-08-28
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 13
    • Titre OmniClassPreassembled Door and Frame Units