Publier vos produits
Steel Blue Grey
Archivé

Steel Blue Grey

«Les surfaces ultra mates sont le rêve des designers - Nouvelles possibilités en matière d'esthétique et d'interaction de la lumière aux surfaces. " "Ce rêve est une réalité avec Interpon D2015 Précis. AkzoNobel utilise une technologie révolutionnaire développée dans son centre de recherche sur les polymères au Royaume-Uni, ce revêtement en poudre très résistant a un niveau de brillance de seulement 10-15 % (un mat traditionnel est de 25) et offre une belle finition lisse et mate. Les super-durables sont l'épine dorsale des revêtements Interpon D, avec une longévité éprouvée et des succès de plus de 30 ans, ils assurent une résistance à long terme contre les conditions météorologiques sévères. Cette nouvelle technologie disponible dans une gamme de teintes métallisées sublime les objets et donne un look jamais vu auparavant en peinture en poudre." Conçu pour répondre aux exigences de l'AAMA 2604, BS EN12206 "durabilité accrue", de l'agrément Qualicoat Classe 2 et GSB Master, Interpon D2015 Précis maintiendra son apparence à long terme, ayant été développé pour résister 5 ans dans le Sud de la Floride sans changement majeur de couleur ou de niveau de brillance. Mise en garde à propos des couleurs à l'écran : Nous avons fait tous les efforts pour rendre les couleurs et les finitions à l’écran aussi proches que possible des nos produits. Cependant, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte des couleurs et des finitions, les images et les informations contenues sur ce site ne doivent pas être invoquées en tant que telles. La représentation des couleurs, des niveaux de brillance, les effets métallisés et des textures sont limités par la technologie et varient selon les paramètres de calibrage des écrans et des imprimantes. Concernant l’application de nos produits, nous vous renvoyons à notre documentation technique ou à votre représentant local AkzoNobel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AKZ020007
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis