Publier vos produits
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder
Intra
Archivé

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder

Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D 105mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Spécification
  • Outer dimension: 150x300x125 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Spécifications techniques
  • Réference unique.ICT2
  • Famille de produitsHygiene products
  • Groupe de produits350
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers