Publier vos produits
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO

    Narro PRO

    Traduit par Google,
    "Pas rond du tout" Pour toutes les raisons carrées, tout simplement les meilleures. Une qualité de lumière améliorée et une efficacité élevée du luminaire sont les principaux avantages de Narro. Il garantit un haut niveau de fonctionnalité et une excellente répartition de la lumière. Grâce à de nombreuses fonctionnalités innovantes, le niveau d'efficacité est optimisé, l'installation est simple et rapide. Des matériaux de qualité supérieure, une technologie d'économie d'énergie et diverses finitions font de Narro la solution d'éclairage idéale pour les espaces publics et commerciaux.
    Spécification
    • Installation: recessed. Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from aluminium, powder coated. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Narro_PRO
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsNarro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (10)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)