Publier vos produits
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic

    Conic

    Traduit par Google,

    Pas besoin de mastic du tout

    Lorsque vous souhaitez une place à un niveau supérieur, choisissez Conic. Il se distingue par des finitions prestigieuses, une large gamme de couleurs et un look épuré.

    Conic se distingue surtout par son installation innovante, facile et propre dans un plafond en plâtre fini, avec des outils de tailles standards et sans masticage.

    Conception : Serge Cornelissen

    Spécification
    • Optics: 20°, 30°, 55°
      Power: 5 W
      Led colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90


      ADJUSTABLE
      Luminaire luminous flux:
      544 - 626 lm

      FIXED
      Luminaire luminous flux:
      531 - 611 lm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.conic
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsConic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produits similaires