Publier vos produits
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F

    Rylo Pro F

    Traduit par Google,

    Votre meilleur copain de bureau

    Qu'il soit suspendu, encastré ou au sol, Rylo Pro est principalement destiné aux bureaux - individuels, open space et salles de conférence, offrant un éclairage sans éblouissement, un grand confort visuel et un bien-être.

    La version au sol de Rylo Pro est vraiment pratique : aucune installation nécessaire, il suffit de brancher et de démarrer. Il est facile de passer d’un poste de travail à un autre.

    Spécification
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rylo-pro-f
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsRylo Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie