Publier vos produits
Corner wall cabinet Alba (KO25-060)
INVITA

Corner wall cabinet Alba (KO25-060)

Traduit par Google,
Porte Alba Blanche. - Porte plate avec bord légèrement arrondi. - Panneau de particules de 16 mm recouvert de mélaminé blanc satiné. - Couleur la plus proche NCS S 0500-N - Approuvé pour le label danois de climat intérieur
Spécification
  • Diagonal Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves.
Spécifications techniques
  • Réference unique.720-091-KO25-060
  • Famille de produitsAlba
  • Groupe de produitsCorner wall cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)864
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalMélamine
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)31.91
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark