Publier vos produits
IRSAIR H 220 P
IRSAP

IRSAIR H 220 P

Traduit par Google,

Version horizontale – Débit d'air jusqu'à 218 m³/h

Unité de ventilation à double flux avec récupération de chaleur.
Unité compacte monobloc fixée au plafond.
Convient également pour une installation au sol.
Unité classée conformément aux règlements européens sur l'écoconception (UE) n° 1253/2014 et 1254/2014.

Spécification
  • Self-supporting expanded polypropylene structure, providing both thermal and acoustic insulation. Compact dimensions and low profile for horizontal installation. Quick and easy access for maintenance and filter inspection through snap-fit access panels. Low-pressure-drop ePM1 70% ISO 16890 (F7 EN 779) filters installed on both the fresh air intake and the stale air extract.

    Backward-curved centrifugal fans with high-efficiency, low-noise, electronically controlled variable-speed motors.

    Eurovent-certified counterflow static aluminium heat exchanger for sensible heat recovery. Motorised bypass for free cooling and free heating. Circular air connections with sealing gaskets for connection to the air ductwork.

    Electrical panel housed inside the unit, separated from the airflow, featuring a terminal block and microprocessor-based electronic control board. Fused male power connector with safety fuses on both poles and an illuminated on/off switch mounted on the unit. Supplied cable with moulded plug and socket.

    Dedicated control system with automatic bypass management and filter clogging monitoring via a factory-set operating hours counter.

Spécifications techniques
  • Réference unique.irsair-h-220-p
  • Famille de produitsIRSAP air
  • Groupe de produitsIRSAIR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)1169
  • Profondeur (mm)627
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène expansé
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie