Publier vos produits
Ventilated Façades ISOVER Therm V
ISOVER ES

Ventilated Façades ISOVER Therm V

Traduit par Google,
Solutions Placo Therm pour façades continues ventilées avec laine minérale ECOVENT ISOVER pour le complément de l'exigence indiquée dans le Code technique du bâtiment espagnol (CTE).
Spécification
  • The Placo Therm V ventilated facade system is composed by a bearing sub-structure anchored to the support and insulation based on ECOVENT ISOVER mineral wool rolls (non-hydrophilic, coated on one side with a high strength glass net fabric), ventilated camera > 3cm, Tyvek sheet, external coating with Aquaroc plaques, mortars and accessories for the treatment of joints, reinforcement and decoration of the system.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fachadaventiladaisoverthermv
  • Famille de produitsFachada
  • Groupe de produitsMineral Wool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie