Publier vos produits
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
    IVAR

    COMBIMIX

    Traduit par Google,

    COMBIMIX est une unité de mélange et de suralimentation pour les installations rayonnantes. La régulation de la température de refoulement est réalisée par une vanne à deux voies, qui régule le débit de fluide caloporteur vers le mélange (système « injection »). COMBIMIX est disponible avec mitigeur à point fixe par tête thermostatique ou avec mitigeur à température extérieure compensée par servomoteur (à intégrer avec centrale électronique et sonde de température extérieure). Équipé d'une vanne d'équilibrage, de vannes d'arrêt, de purgeurs d'air automatiques et de vannes de remplissage/vidange, COMBIMIX réunit toutes les fonctions essentielles dans une unité compacte et facilement accessible. Il peut être complété par des kits collecteurs IVAR pour l'équilibrage et le contrôle des zones individuelles et, en amont du mélange, par des kits collecteurs horizontaux ou verticaux pour l'alimentation à haute température des radiateurs et sèche-serviettes.

    Spécification
    • IVAR COMBI TNB cod. 500454NB-500410NB-500454PE-500410PE: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), two shut-off ball valves for the pump, two fill/drain valves, two automatic air vent valves, three thermometers 0÷80 °C (on delivery and return of boiler circuit and on delivery of mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut-off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M with swivelling nipples (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Fixed point mixing 20÷60 °C by thermostatic control head with remote sensor T5011 included. Max differential pressure at mixing valve ends 250 mbar. Cod. 500454NB pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 500410NB pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 500454PE pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with variable-speed electronic pump WILO4F; cod. 500410PE pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with variable-speed electronic pump WILO4F-180. Accessories: high-temperature kit with pair of manifolds 1” x EUROK with shut-off and lockshield valves CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 ways) – 502106 (3 ways), high-temperature kit with pair of simple manifolds 1” x EUROK CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 ways) – 502100 (3 ways), insulation shell ACM 01 cod. 506255, threaded spacer for pumps AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

      IVAR COMBI T cod. 500454-500410-500454P-500410P: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), two shut-off ball valves for the pump, two fill/drain valves, two automatic air vent valves, three thermometers 0÷80 °C (on delivery and return of boiler circuit and on delivery of mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut-off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M with swivelling nipples (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Fixed point mixing 20÷60 °C by thermostatic control head with remote sensor T5011 included. Max differential pressure at mixing valve ends 250 mbar. Differential bypass valve 0.2÷0.6 bar with half-hard nickel-plated pipe. Cod. 500454 pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 500410 pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 500454P pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with three-speed standard pump WILO3F; cod. 500410P pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with three-speed standard pump WILO3F-180. Accessories: high-temperature kit with pair of manifolds 1” x EUROK with shut-off and lockshield valves CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 ways) – 502106 (3 ways), high-temperature kit with pair of simple manifolds 1” x EUROK CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 ways) – 502100 (3 ways), insulation shell ACM 01 cod. 506255, threaded spacer for pumps AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

      IVAR COMBI MNB cod. 501728NB-501729NB-501728PE-501729PE: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), two shut-off ball valves for the pump, two fill/drain valves, two automatic air vent valves, three thermometers 0÷80 °C (on delivery and return of boiler circuit and on delivery of mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut-off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M with swivelling nipples (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Set up for outside compensated temperature mixing by integrating axial servomotor IVAR RV 01 or thermoelectric actuator IVAR TE 3061. Cod. 501728NB pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 501729NB pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 501728PE pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with variable-speed electronic pump WILO4F; cod. 501729PE pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with variable-speed electronic pump WILO4F-180. Accessories: high-temperature kit with pair of manifolds 1” x EUROK with shut-off and lockshield valves CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 ways) – 502106 (3 ways), high-temperature kit with pair of simple manifolds 1” x EUROK CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 ways) – 502100 (3 ways), insulation shell ACM 01 cod. 506255, threaded spacer for pumps AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

      IVAR COMBI M cod. 501728-501729-501728P-501729P: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), two shut-off ball valves for the pump, two fill/drain valves, two automatic air vent valves, three thermometers 0÷80 °C (on delivery and return of boiler circuit and on delivery of mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut-off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M with swivelling nipples (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Set up for outside compensated temperature mixing by integrating axial servomotor IVAR RV 01 or thermoelectric actuator IVAR TE 3061. Differential bypass valve 0.2÷0.6 bar with half-hard nickel-plated pipe. Cod. 501728 pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 501729 pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 501728P pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with three-speed standard pump WILO3F; cod. 501729P pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with three-speed standard pump WILO3F-180. Accessories: high-temperature kit with pair of manifolds 1” x EUROK with shut-off and lockshield valves CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 ways) – 502106 (3 ways), high-temperature kit with pair of simple manifolds 1” x EUROK CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 ways) – 502100 (3 ways), insulation shell ACM 01 cod. 506255, threaded spacer for pumps AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COMBIMIX
    • Famille de produitsRadiant systems
    • Groupe de produitsMixing and relaunch group for radiant systems COMBIMIX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC