Publier vos produits
PT5716 T Fitting With Chrome Plated Copper Pipe
IVAR

PT5716 T Fitting With Chrome Plated Copper Pipe

Traduit par Google,

IVARPRESS est un raccord à sertir IVAR étudié et testé pour être utilisé avec le profil de sertissage B.

La géométrie du raccord, conçue pour un couplage idéal entre le tuyau et le raccord suite au pressage, et les fenêtres sur le support de douille, pour vérifier l'insertion correcte du tuyau et deux joints toriques en peroxyde EPDM sur chaque borne, sont autant de détails qui aident à garantir la convivialité et la fiabilité du produit.

Le corps est en laiton nickelé CW617N sur la surface extérieure et jaune pour toutes les autres parties en contact avec le fluide conformément aux dernières normes-réglementations pour les installations d'eau potable.

Disponible dans une large gamme de configurations et de tailles.

Spécification
  • PT5716 - T FITTING WITH CHROME PLATED COPPER PIPE

    Suitable for B clamping profile. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.

    Sizes available: IVARPRESS connection from 16x2 mm to 20x2 mm and external copper pipe diameter 15 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PT5716_T_Fitting_With_Chrome_Plated_Copper_Pipe
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsIVARPRESS - Press fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings
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
Produits similaires