Publier vos produits
Drej Lounge Single Chair
JasonL

Drej Lounge Single Chair

Traduit par Google,

Votre espace de travail manque-t-il de style et de confort ? Ne cherchez plus ! Nous avons la solution. Créez un environnement chaleureux grâce à mon design audacieux et élégant qui vous permettra de vous installer confortablement et de ne plus vouloir partir. Parfait pour tout espace de réception, salle d'attente ou bureau, je suis sûr de vous satisfaire, vous et vos clients.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 120

    Product weight (kg): 23

    Seats (people): 1

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Spécifications techniques
  • Réference unique.Drej-Lounge-Single-Chair
  • Famille de produitsSofas and Lounges
  • Groupe de produitsDrej Sofas & Lounges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)660
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)755
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie