Publier vos produits
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Traduit par Google,

    Bonjour ! Je suis la chaise de conférence Monarch. Réglable en hauteur, elle s'étend de 960 mm à 1040 mm. Son design épuré et sa base pivotante en font une chaise polyvalente qui s'intègre parfaitement à tous les espaces. Je saurai rehausser l'élégance de votre salle de conférence et lui donner une ambiance à la fois chaleureuse et professionnelle.

    Spécification
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Monarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsMonarch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1040
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)585
    En rapport
    • Poids net (Kg)15.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

    Disponibilité de la région

    Océanie