Publier vos produits
Quadro Loop 2P Workstation
JasonL

Quadro Loop 2P Workstation

Traduit par Google,

Voici le poste de travail Quadro Loop Leg pour 2 personnes, un bureau moderne et fiable pour une équipe de deux personnes travaillant dur. Son plateau stratifié lisse respire le professionnalisme et le style, et offre un espace généreux pour tous vos appareils électroniques, accessoires et dossiers. Ce poste de travail de qualité professionnelle a été conçu pour résister à une utilisation intensive et régulière, vous offrant une base solide et sûre pour travailler. Il est également équipé de pieds réglables pour plus de confort et offre un espace généreux en dessous pour des tiroirs ou d'autres meubles. Disponible en plusieurs tailles, finitions de plateau et de pieds pour s'adapter à votre style de travail, il est également couvert par une généreuse garantie de 10 ans. Ajoutez un écran de bureau en option pour plus d'intimité et profitez de votre propre espace tout en collaborant en toute simplicité.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Spécifications techniques
  • Réference unique.Quadro-Loop-2P-Workstation
  • Famille de produitsDesks & Workstation
  • Groupe de produitsQuadro Loop Office Desks Workstations & Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)1625
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)56
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie