Publier vos produits
Sapphire Round Counter Table 600 & 700 mm
JasonL

Sapphire Round Counter Table 600 & 700 mm

Traduit par Google,

Avec mes trois bases en fonte noire, blanche et inoxydable, à la fois contemporaines et durables, je suis idéale pour un café, un bar, une cuisine ou un espace de travail ouvert. Vous pouvez personnaliser la taille et la couleur de mon plateau, qui s'harmonisent parfaitement avec mon bord en acier inoxydable. J'ai un look élégant et je suis conçue pour résister à une utilisation intensive.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Allen Key (provided)

    Height (mm) 1080

    Top dimensions (mm) 800 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 1

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 34

    Seats (people) 2

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Yes

    Leg/frame finish White, black powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel black, white powdercoated and stainless steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

Spécifications techniques
  • Réference unique.sapphire-round-counter-table-600-700
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsSapphire Office Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie