Publier vos produits
Switch 6P Workstation
JasonL

Switch 6P Workstation

Traduit par Google,

Créez un espace de bureau qui optimise la collaboration et l'apprentissage ciblé. Mon design astucieux favorise la collaboration au bureau tout en préservant un espace de travail individuel pour les tâches personnelles. Disponible dans une large gamme de couleurs, je m'adapterai à votre espace. Préservez le raffinement de votre bureau grâce à la simplicité de mon design !

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Spécifications techniques
  • Réference unique.Switch-6P-Workstation
  • Famille de produitsDesks & Workstation
  • Groupe de produitsSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)4800
  • Profondeur (mm)1625
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)174
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie